产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD02-AL 0820038152

零件号:

AVENTICS-0820038152

US$122.40

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD02-5/2AS-024DC

Specifications

额定流量Qn450 l/min
换向原理5/2
压缩空气 接口 出口VDMA 02底板
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
手动控制装置按钮式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 15407-1
预控阀的宽度15 mm
阀门结构形式滑阀,正重叠
组合原理↩(闭锁原理)底板原理
连接类型底板连接
复位装置带弹簧复位/空气弹簧复位
压缩空气 接口 人口VDMA 02底板
压缩空气连接 排气VDMA 02底板
压缩空气连接 先导 排气VDMA 02底板
功率 消耗 DC2 W
尺寸18 mm
控制压力最小2 bar
最大控制压力10 bar