Specifications
| 操作 | 电子 |
| 注 | 线圈宽度 15 mm |
| 尺寸 | DO16 |
| 阀门结构形式 | 提动阀 |
| 换向原理 | 3/2,带弹簧复位 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 按钮式 |
| 额定流量Qn | 20 l/min |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | ISO 15217, C 型 |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 电压偏差 DC | -10 % / +15 % |
| 线圈宽度 | 16 mm |
| 功率 消耗 DC | 2 W |
| 暂载率 | 100 % |
| 材料:外壳 | 聚苯硫醚, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| 重量 | 0.035 kg |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |