AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DO16 0820048126

零件号:

AVENTICS-0820048126

US$87.97

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DO16-3/2NO-IS15-024DC-MOB

Specifications

操作电子
注线圈宽度 15 mm
尺寸DO16
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
额定流量Qn20 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +15 %
线圈宽度16 mm
功率 消耗 DC2 W
暂载率100 %
材料:外壳聚苯硫醚, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.035 kg
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C