AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF04 0820062201

零件号:

AVENTICS-0820062201

US$279.77

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
HF04 - 3/2OO - 024DC

Specifications

操作电子
换向原理2x 3/2 NO/NO,配有弹簧复位装置
发光二极管状态显示黄色
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
额定流量Qn400 l/min
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导外部的, 内部
预控阀的宽度10 mm
功率 消耗 DC0.55 W
暂载率100 %
接通时间型号13 ms
关闭时间型号20 ms
最低环境温度-5 °C
最高环境温度50 °C
重量0.048 kg
材料:外壳聚酰胺