AVENTICS™ 气动 传感器, 系列 SP1 0820212201

零件号:

AVENTICS-0820212201

US$256.44

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SP1 40L/MIN

Specifications

安装位置任意
最小运行压力2 bar
最大运行压力6 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.40 µm
额定流量Qn40 l/min
开关点精度±0,2 mT
切换时间 接通12 ms
切换时间 断开25 ms
重量0.015 kg
材料:外壳聚酰胺