AVENTICS™ 气动脉冲发送器 0820215115

零件号:

AVENTICS-0820215115

US$495.73

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
50 L/MIN 1SEC

Specifications

时间偏差 最大-15%
介质压缩空气
颗粒大小 max.40 µm
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大0.1 mg/m³
压缩空气 接口 人口M5
额定流量Qn50 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力6 bar
控制压力最小2 bar
最大控制压力6 bar
脉冲间隔1 s
运行时间错误±2,0
重量0.177 kg