AVENTICS™ 2路3通手动滑阀, 系列 ML 0820405001

零件号:

AVENTICS-0820405001

US$66.51

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
3/2-SERIE ML-G1/4

Specifications

结构特点滑阀
介质压缩空气
压缩空气接口 1G 1/4
类型 压缩空气接口 1外螺纹
压缩空气接口 2G 1/4
压缩空气接口 2 型号外螺纹
最低环境温度0 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值80 °C
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
流量 Qn1300 l/min
重量0.16 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶