AVENTICS™ 快速通风阀 0821002003

零件号:

AVENTICS-0821002003

US$77.44

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NG6-G1/4

Specifications

结构特点提动阀
介质压缩空气
压缩空气 接口 人口G 1/4
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2G 1/4
压缩空气接口 2 型号内螺纹
接口 3 (排气)G 3/8
压缩空气接口 3 型号内螺纹
额定流量Qn 1 向 21000 l/min
额定流量 Qn 2 向 32050 l/min
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度80 °C
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶
Max. medium temperature80 °C
Weight0.11 kg
Housing materialAluminum
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber