AVENTICS™ 单向阀, 系列 NR01 0821003003

零件号:

AVENTICS-0821003003

US$53.38

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NR01-SKR-G012-G012

Specifications

压缩空气接口 1G 1/2
类型 压缩空气接口 1内螺纹
固定方式可旋紧
压缩空气接口 2 型号外螺纹
结构特点提动阀
压缩空气接口 2G 1/2
额定流量Qn 1 向 23500 l/min
最小运行压力0.2 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
重量0.09 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber