AVENTICS™ 单向阀, 系列 NR01 0821003007

零件号:

AVENTICS-0821003007

US$181.77

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NR01-SKR-G034-G034

Specifications

压缩空气接口 1G 3/4
类型 压缩空气接口 1内螺纹
固定方式线路安装
压缩空气接口 2 型号内螺纹
结构特点提动阀
压缩空气接口 2G 3/4
额定流量Qn 1 向 27350 l/min
最小运行压力0.1 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
重量0.4 kg
材料:外壳铸铝
密封件材料丙烯树胶
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber