AVENTICS™ 单向阀, 系列 NR01 0821003008

零件号:

AVENTICS-0821003008

US$180.10

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NR01-SKR-G01-G01

Specifications

压缩空气接口 1G 1
类型 压缩空气接口 1内螺纹
固定方式线路安装
压缩空气接口 2 型号内螺纹
结构特点提动阀
压缩空气接口 2G 1
额定流量Qn 1 向 27950 l/min
最小运行压力0.1 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
重量0.4 kg
材料:外壳铸铝
密封件材料丙烯树胶
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber