AVENTICS™ 单向阀, 系列 NR01 0821003020

零件号:

AVENTICS-0821003020

US$45.01

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NR01-DA04-DA04

Specifications

压缩空气接口 1Ø 4
类型 压缩空气接口 1快插接头
压缩空气接口 2 型号快插接头
结构特点提动阀
压缩空气接口 2Ø 4
额定流量Qn 1 向 2195 l/min
最小运行压力0.2 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
重量0.017 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber