AVENTICS™ 先导式单向阀, 系列 NR02 0821003029

零件号:

AVENTICS-0821003029

US$356.73

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
C.A.R PILOTE G 3/4

Specifications

注G 3/4 ... G 1
结构特点提动阀
固定方式线路安装
压缩空气连接G 3/4
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2G 3/4
压缩空气接口 2 型号内螺纹
压缩空气连接 12G 1/8
额定流量Qn 1 向 24600 l/min
额定流量 Qn 2 向 14500 l/min
最小运行压力1 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
重量0.52 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶