AVENTICS™ 先导式单向阀, 系列 NR02 0821003042

零件号:

AVENTICS-0821003042

US$217.64

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G 3/8CM

Specifications

注G 3/8
结构特点提动阀
固定方式线路安装
压缩空气连接G 3/8
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2G 3/8
压缩空气接口 2 型号内螺纹
压缩空气连接 12G 1/8
额定流量Qn 1 向 22400 l/min
额定流量 Qn 2 向 12100 l/min
最小运行压力1 bar
最大运行压力12 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
类型手动控制装置
重量0.23 kg
材料:外壳压铸锌
密封件材料丙烯树胶