AVENTICS™ 先导式单向阀, 系列 NR02 0821003050

零件号:

AVENTICS-0821003050

US$76.34

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G1/8

Specifications

注G 1/8 ... G 1/4
结构特点提动阀
固定方式可旋紧
压缩空气连接G 1/8
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2G 1/8
压缩空气接口 2 型号外螺纹
压缩空气连接 12G 1/8
额定流量Qn 1 向 2300 l/min
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
重量0.059 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶