AVENTICS™ 单向节流阀, 系列 CC04 0821200129

零件号:

AVENTICS-0821200129

US$69.02

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CC04-PA6-M5-DA06-2_1_K_LN

Specifications

接口1Ø 6
接口2M5
截流孔通径 Ø1.5 mm
节流方向2 ▶ 1
额定流量 Qn 2 向 185 l/min
类型 压缩空气接口 1快插接头
压缩空气接口 2 型号外螺纹
节流排气节流
介质压缩空气
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值70 °C
材料:外壳聚酰胺
材料 截流螺钉黄铜
密封件材料丙烯树胶
Material flow control screwBrass