AVENTICS™ 节流阀, 系列 CH02 0821201003

零件号:

AVENTICS-0821201003

US$18.51

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CH02 G1/2 3000 L/MIN

Specifications

最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度100 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值100 °C
接口1G 1/2
类型旋进节流
介质压缩空气
压缩空气接口型号外螺纹
流量 Qn3000 l/min
重量0.17 kg
材料:外壳黄铜