AVENTICS™ 气动调节计数器(相加) 0821304009

零件号:

AVENTICS-0821304009

US$676.61

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
IMPULSE METER .

Specifications

结构NC
安装位置任意
介质压缩空气
颗粒大小 max.40 µm
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
显示5位
逻辑功能带预设值功能, 气动机械计数器,递增
复位装置气动 > 2 bar, 通过按键手动控制
压缩空气 接口 人口Ø 4
压缩空气 接口 出口Ø 4
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
脉冲持续时间 计数> 8 ms
脉冲持续时间 复位> 180 ms
暂停持续时间 计数> 10 ms
暂停持续时间 复位> 50 ms
重量0.16 kg