AVENTICS™ 流量阀, 系列 VCK 0821305043

零件号:

AVENTICS-0821305043

US$45.73

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
VCK-M5

Specifications

压缩空气接口 1M5
压缩空气接口 2M5
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
最小所需吸气量 Pu = -0,3 bar1.2 l/min
最小所需吸气量 Pu = -0,6 bar1.3 l/min
排气时最大流量, 排气压力: [[5] bar]80 l/min
重量0.002 kg
材料:外壳铝材