AVENTICS™ 流量阀, 系列 VCK 0821305045

零件号:

AVENTICS-0821305045

US$70.90

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
VCK-G1/4

Specifications

压缩空气接口 1G 1/4
压缩空气接口 2G 1/4
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
最小所需吸气量 Pu = -0,3 bar2.9 l/min
最小所需吸气量 Pu = -0,6 bar3.4 l/min
排气时最大流量, 排气压力: [[5] bar]340 l/min
重量0.018 kg
材料:外壳铝材