AVENTICS™ 弹簧推杆, 系列 PSL 0821305171

零件号:

AVENTICS-0821305171

US$85.30

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PSL-M003-M003-0005

Specifications

最低环境温度0 °C
最高环境温度80 °C
弹性率0.596 N/mm
弹簧预紧力1.49 N
最大垂直负载(静止)550 N
最大水平负载(静止)47 N
弯矩0.7 Nm
重量0.009 kg
材料:外壳钢
材料 导管部件黄铜
材料 弹簧钢
材料 螺母钢
Material nutSteel, chrome-plated