AVENTICS™ 弹簧推杆, 系列 PSL 0821305172

零件号:

AVENTICS-0821305172

US$83.67

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PSL-M005-M005-0010

Specifications

最低环境温度0 °C
最高环境温度80 °C
弹性率0.323 N/mm
弹簧预紧力2.75 N
最大垂直负载(静止)1500 N
最大水平负载(静止)97 N
弯矩2.2 Nm
重量0.019 kg
材料:外壳钢
材料 导管部件黄铜
材料 弹簧钢
材料 螺母钢
Material nutSteel, chrome-plated