产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 锁紧单元, 系列 LU1 0821401130

零件号:

AVENTICS-0821401130

US$1,343.02

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
LU1-032-AL-AN

Specifications

功能偏心夹紧
功能保持:弹簧力可调, 释放:压缩空气
活塞- Ø32 mm
合适的活塞杆直径Ø12 mm
活塞杆延长装置79 mm
压缩空气连接G 1/8
排出压力 最小.,2 bar
排出压力 最大8 bar
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
静态保持力840 N
重量1.75 kg
外壳铝材
盖板铝材-压铸件