产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 锁紧单元, 系列 LU1 0821401137

零件号:

AVENTICS-0821401137

US$1,861.67

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
LU1-080-AL-AN

Specifications

功能偏心夹紧
功能保持: 弹簧力,释放: 压缩空气
活塞- Ø80 mm, 100 mm
合适的活塞杆直径Ø25 mm
活塞杆延长装置140 mm
压缩空气连接G 1/8
排出压力 最小.,5.5 bar
排出压力 最大8 bar
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
静态保持力5800 N
重量7.7 kg
外壳铝材
盖板铝材-压铸件