AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822033202

零件号:

AVENTICS-0822033202

US$88.62

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
MNI-DA-20-0025-U-01-01-1-00-000-00

Specifications

标准ISO 6432
活塞- Ø20 mm
行程25 mm
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst bez magnetu
环境要求工业标准, ATEX 中可选
合格证书ATEX 中可选
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力166 N
伸出运动的活塞力198 N
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M8
冲撞能量0.23 J
重量0.1575 kg
重量 0 mm行程0.135 kg
重量 +10 mm行程0.009 kg
最大行程1100 mm
介质压缩空气