Specifications
| 标准 | ISO 6432 |
| 活塞- Ø | 12 mm |
| 行程 | 25 mm |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 缓冲 | elastické tlumení |
| 磁性销钉 | Píst bez magnetu |
| 环境要求 | 工业标准, ATEX 中可选 |
| 合格证书 | ATEX 中可选 |
| 活塞杆 | 穿越的 |
| 防尘圈 | 标准工业防尘刮环 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缩回运动的活塞力 | 53 N |
| 伸出运动的活塞力 | 53 N |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最小运行压力 | 1 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | M5 |
| 活塞杆螺纹 | M6 |
| 冲撞能量 | 0.07 J |
| 重量 | 0.0855 kg |
| 重量 0 mm行程 | 0.073 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.005 kg |
| 最大行程 | 600 mm |
| 介质 | 压缩空气 |