AVENTICS™ 紧凑型气缸, 系列 KPZ 0822392002

零件号:

AVENTICS-0822392002

US$128.99

Qty:
ADD TO CART
查看组态
查看数据表
KPZ-DA-025-0015-004122411000020-B

Specifications

标准NFE 49004
活塞- Ø25 mm
行程15 mm
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
合格证书ATEX 中可选
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力260 N
伸出运动的活塞力309 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
接口M5
活塞杆螺纹M6
冲撞能量0.3 J
最大行程300 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.50 µm