AVENTICS™ 短行程气缸, 系列 KHZ 0822406001

零件号:

AVENTICS-0822406001

US$51.30

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
KHZ-SA-008-0004-O

Specifications

活塞- Ø8 mm
行程4 mm
实用原则单作用式,不受压缩回
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst bez magnetu
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力2.8 N
伸出运动的活塞力32 N
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口M5
重量0.017 kg
介质压缩空气
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
活塞杆不锈钢
活塞材料晴纶橡胶