AVENTICS™ 短行程气缸, 系列 KHZ 0822406442

零件号:

AVENTICS-0822406442

US$120.72

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
KHZ-SA-032-0025-M

Specifications

活塞- Ø32 mm
行程25 mm
实用原则单作用式,不受压缩回
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力18.5 N
伸出运动的活塞力507 N
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.3 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M6
重量0.226 kg
介质压缩空气
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
活塞杆不锈钢