AVENTICS™ 系列 BCP 0822419043

零件号:

AVENTICS-0822419043

US$661.04

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BCP-DB-250-165-0NR-ST-G034

Specifications

波纹管2个
结构特点带罩盖的波纹管式气缸
实用原则单作用式,不受压缩回
压缩空气连接G 3/4
顶盖直⌙径161 mm
允许倾斜角 最大值.20 °
最大有效行程165 mm
最小径向安装空间250 mm
最小的安装高度75 mm
最大安装高度240 mm
力,最小7700 N
力,最大20000 N
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
固定力降低,当温度超过50 °C
确定活塞推力的压力6 bar
重量3 kg
材料 皮腔天然橡胶 / 丁二烯橡胶
盖板材料钢, 镀铬
表面 盖板镀锌