AVENTICS™ 滚动薄膜式气缸,系列 BRB 0822419122

零件号:

AVENTICS-0822419122

US$347.17

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BRB-SB-123-085-0CR-PA-G038

Specifications

结构特点软管滚动薄膜式气缸
实用原则单作用式,不受压缩回
压缩空气连接G 3/8
顶盖直⌙径106.5 mm
允许倾斜角 最大值.15 °
最大有效行程85 mm
最小径向安装空间140 mm
力,最小4260 N
力,最大4220 N
最小运行压力0.9 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-30 °C
最高环境温度90 °C
介质压缩空气
固定力降低,当温度超过70 °C
确定活塞推力的压力6 bar
重量0.65 kg
材料 皮腔氯丁二烯橡胶
盖板材料聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
材料 卡箍钢
Material front coverPolyamide fiber-glass reinforced
Material clamping ringSteel, chrome-plated