Specifications
| 标准 | ISO 6432 |
| 活塞- Ø | 12 mm |
| 行程 | 10 mm |
| 实用原则 | 单作用式,不受压缩回 |
| 缓冲 | elastické tlumení |
| 磁性销钉 | Píst bez magnetu |
| 环境要求 | 工业标准 |
| 活塞杆 | 单的 |
| 防尘圈 | 标准工业防尘刮环 |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 伸出运动的活塞力 | 60.2 N |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 接口 | M5 |
| 活塞杆螺纹 | M6 |
| 弹簧力,最小值 | 6.7 N |
| 弹簧力,最大值 | 11 N |
| 冲撞能量 | 0.07 J |
| 重量 | 0.066 kg |
| 重量 0 mm行程 | 0.06 kg |
| 重量 +10 mm行程 | 0.006 kg |
| 最大行程 | 50 mm |
| 介质 | 压缩空气 |