AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 0822431202

零件号:

AVENTICS-0822431202

US$66.62

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
MNI-SA-12-0025-U-01-01-1-00-000-00

Specifications

标准ISO 6432
活塞- Ø12 mm
行程25 mm
实用原则单作用式,不受压缩回
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst bez magnetu
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
伸出运动的活塞力60.2 N
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口M5
活塞杆螺纹M6
弹簧力,最小值6.7 N
弹簧力,最大值11 N
冲撞能量0.07 J
重量0.075 kg
重量 0 mm行程0.06 kg
重量 +10 mm行程0.006 kg
最大行程50 mm
介质压缩空气