AVENTICS™ 传感器, 系列 SN5-X 0830100500

零件号:

AVENTICS-0830100500

US$186.16

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SN5-PN-DA09-030 X, IMPULSVERL.

Specifications

间接安装用于系列TRB, ITS
结构传感器对铁磁体有反应。, "适用于焊接行业 ", 延长脉冲持续时间
传感器延长脉冲持续时间
连接方式型电子 PNP
额定电流,接通状态< 25 mA
静态电流(无负荷)< 14 mA
防护等级IP65
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
最大的电压降≤ 2,0 V
发光二极管状态显示红色
电气连接 2, 极数3-針
防短路能力反极性保护
重量0.05 kg
材料:外壳环氧树脂