AVENTICS™ 传感器, 系列 SN5-X 0830100525

零件号:

AVENTICS-0830100525

US$171.77

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SN5-PN-M012-030 X, IMPULSVERL.

Specifications

间接安装用于系列TRB, ITS
结构传感器对铁磁体有反应。, 延迟, 延长脉冲持续时间
传感器延长脉冲持续时间
连接方式型电子 PNP
额定电流,接通状态< 25 mA
静态电流(无负荷)< 14 mA
防护等级IP67
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
最大的电压降≤ 2,0 V
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.2 A
开关点精度±0,1 mT
显示发光二极管
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 螺纹尺寸多针插头, M12
电气连接 2, 极数3-針
最小工作电压 DC15 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
防短路能力反极性保护
材料:外壳环氧树脂
Housing materialepoxy resin