AVENTICS™ 微型气缸, 系列 ICM 1320802000

零件号:

AVENTICS-1320802000

US$71.22

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ICM-DA-008-0025-0

Specifications

标准ISO 6432
活塞- Ø8 mm
行程25 mm
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst bez magnetu
环境要求工业标准, 适用于食品行业
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力24 N
伸出运动的活塞力32 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口M5
活塞杆螺纹M4
重量 0 mm行程0.025 kg
重量 +10 mm行程0.003 kg
最大行程80 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
颗粒大小 max.50 µm