产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 椭圆真空吸盘, 系列 FSO 1820415126

零件号:

AVENTICS-1820415126

US$56.27

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
FSO-20X60-NBR-G014-EX

Specifications

最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最小-30 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最大120 °C
压缩空气连接G 1/4
锁紧力50.1 N
容积2.3 cm³
在物体上的最小曲率 Rmin20 mm
磨耗量符合标准100-120 mm³
硬度符合标准60 ± 5 Shore A
接口螺纹类型外螺纹
材料 连接件铝材
材料:鼓风机丙烯树胶
供货数量1 件
重量0.018 kg