AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø4, 系列 TU1-S-PUR 1820712007

零件号:

AVENTICS-1820712007

US$1.90

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PUR-004-0075-NT-0100

Specifications

外部-Ø4 mm
最小弯折半径 20 °C12 mm
壁厚0.75 mm
颜色天然
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量100 m
每米的重量0.009 kg
材料聚酯-聚氨酯