AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø5, 系列 TU1-S-PUR 1820712011

零件号:

AVENTICS-1820712011

US$2.80

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025

Specifications

外部-Ø5 mm
最小弯折半径 20 °C13 mm
壁厚0.95 mm
颜色黑色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量25 m
每米的重量0.015 kg
材料聚酯-聚氨酯