AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø8, 系列 TU1-F-PUR 1820712046

零件号:

AVENTICS-1820712046

US$3.77

Qty:
ADD TO CART
TU1-F-PUR-008-0125-BKTL-0025

Specifications

外部-Ø8 mm
最小弯折半径 20 °C25 mm
壁厚1.25 mm
颜色黑色透明
最低环境温度-30 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量25 m
每米的重量0.031 kg
材料聚酯-聚氨酯