AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø12, 系列 TU1-S-PUR 1820712083

零件号:

AVENTICS-1820712083

US$7.65

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PUR-012-0150-RD-0100

Specifications

外部-Ø12 mm
最小弯折半径 20 °C55 mm
壁厚1.5 mm
颜色红色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量100 m
每米的重量0.06 kg
材料聚酯-聚氨酯