AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-X-PUR 1820712087

零件号:

AVENTICS-1820712087

US$18.76

Qty:
ADD TO CART
TU1-X-PUR-012-0200-BK-0025-WH

Specifications

外部-Ø12 mm
最小弯折半径 20 °C28 mm
壁厚2 mm
颜色黑色
符号白色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度85 °C
运行压力最大可达 20°C16 bar
供货数量25 m
每米的重量0.08 kg
材料聚酯-聚氨酯