AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-A-PUR 1820712092

零件号:

AVENTICS-1820712092

TU1-A-PUR-008-0115-BK-0050

Specifications

外部-Ø8 mm
最小弯折半径 20 °C28 mm
壁厚1.15 mm
颜色黑色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
抗静电的
供货数量50 m
每米的重量0.03 kg
材料聚酯-聚氨酯