AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-X-PUR 1820712096

零件号:

AVENTICS-1820712096

US$3.24

Qty:
ADD TO CART
TU1-X-PUR-004-0100-BK-0025-BU

Specifications

外部-Ø4 mm
最小弯折半径 20 °C7 mm
壁厚1 mm
颜色黑色
符号蓝色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度85 °C
运行压力最大可达 20°C16 bar
供货数量25 m
每米的重量0.012 kg
材料聚酯-聚氨酯