AVENTICS™ 回转头AP6,CM2 系列 1822124005

零件号:

AVENTICS-1822124005

US$76.47

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CM2-AP6-M16X1,5-M2-A

Specifications

用于安装在系列上PRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102
用于系列PRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102
结构特点用于安装在气缸上 PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, 带法兰
结构特点带法兰
螺纹尺寸M16x1,5
万向轴承-Ø16 mm
重量0.21 kg
材料:外壳钢, 镀铬
表面 外壳镀锌