AVENTICS™ 系列 NU1 1823313003

零件号:

AVENTICS-1823313003

查看数据表
NU1-S-RNU-DA08

Specifications

管接头类型锁紧螺母
接口 GM12x1
接口 DØ 8
类型NU1-S-RNU
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
供货数量50 件
重量0.002 kg
材料:外壳聚甲醛