AVENTICS™ 带外螺纹的离合连接器 1823351017

零件号:

AVENTICS-1823351017

US$2.86

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CP1-S-NW7,2-G014-EX

Specifications

接口 DNW 7,2
接口 GG 3/8
压缩空气接口型号连接插头
额定宽度 NW7.2 mm
额定流量Qn1450 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力35 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度100 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值100 °C
介质压缩空气
供货数量10 件
每件数的重量0.022 kg
材料:外壳黄铜