AVENTICS™ 带内螺纹的离合连接器 1823373000

零件号:

AVENTICS-1823373000

US$2.47

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CP1-S-NW5-G018-IN

Specifications

接口 DNW 5
接口 GG 1/8
压缩空气接口型号连接插头
额定宽度 NW5 mm
额定流量Qn700 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力35 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度100 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值100 °C
介质压缩空气
供货数量10 件
每件数的重量0.014 kg
材料:外壳黄铜