AVENTICS™ QR2-S-RPN 标准系列 1823373042

零件号:

AVENTICS-1823373042

US$2.46

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
QR2-S-RPN-G018-DA05

Specifications

管接头类型直接头
压缩空气接口型号外螺纹
接口 GG 1/8
压缩空气接口 2 型号快插接头
接口 DØ 5
类型QR2-S-RPN
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
供货数量10 件
重量0.01 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶
材料 齿盘 齿盘不锈钢
材料 释放环黄铜
材料 螺纹黄铜