AVENTICS™ 轴衬 1823373086

零件号:

AVENTICS-1823373086

US$14.23

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
FPT-S-RSK-G018-M012

Specifications

压缩空气接口型号内螺纹
接口 GM12x1,25
压缩空气接口 2 型号内螺纹
接口 DG 1/8
类型FPT-S-RSK
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
供货数量10 件
材料黄铜